您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06490.prj},{NB=K0685.112X17},{BESTKIPP=K0685.112X17},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=125},{D1=34},{H=120},{H1=80},{H2=34},{H3=40},{SW=17 +0,3},{GEW=0.5039},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245100743},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DG4=16.000},{SX=17},{XA=31.000},{XB=32.000},{XC=50.000},{XD=50.000},{XE=4.900},{XF=13.000},{XG=10.000},{XH=25.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0685.112X17
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0685 - 直柄,类似 DIN 469
明细表
K0685.112X17
BESTKIPP
订货号
K0685.112X17
FORM
样式
F
AUSF
规格
曲柄,带固定手柄
R
系列
2
A
长度
125
mm
D1
直径
34
mm
H
长度
120
mm
H1
高度
80
mm
H2
高度
34
mm
H3
高度
40
mm
SW
钳口宽度
17 +0,3
GEW
重量约
0.5039
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100743
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions